België - Nederlands

Philips UniStreet gen2

De eenvoudige manier om uw wegverlichting te upgraden met LED - UniStreet gen2

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
Alles wissen

Sorry, geen resultaten gevonden voor {name}

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniStreet gen2 is ontworpen voor grootschalige projecten waarin verlichting wordt geüpgraded tot LED en is daarom de ideale 1-op-1 armatuurvervanging voor gemeenten. Dankzij de hoge efficiëntie en lage initiële kosten biedt de UniStreet gen2-armatuur een snelle terugverdientijd en binnen een korte periode aanzienlijke besparingen op het gebied van energieverbruik. De Philips Servicetag zorgt voor installatie- en onderhoudsgemak. Door de Philips SR-aansluitbus (System Ready) is de armatuur toekomstbestendig en kunt u deze koppelen aan verlichtingsbeheer- en softwaretoepassingen zoals Interact City. UniStreet gen2 is verkrijgbaar met een aantal verschillende optieken en lumenpakketten die nog verder afgesteld kunnen worden om te voldoen aan specifieke projectvereisten. Deze armatuur biedt een echte oplossing voor afzonderlijke vervanging van conventionele lichtbronnen. De compacte armatuur van hoogwaardige materialen kan aan het einde van zijn levensduur eenvoudig worden gedemonteerd en gerecycled.

Voordelen

  • 1-op-1 vervanging voor conventionele armaturen

  • Biedt hoge efficiëntie en energiebesparing

Kenmerken

  • Diverse toepassingen mogelijk dankzij de grote reeks optieken, instelbare flux en kantelbaar mastopzetstuk

  • Eenvoudige identificatie van armaturen door de Philips Servicetag

Toepassingen

  • Wegen en straten
  • Straten in woonwijken

Downloads