België - Nederlands

Philips Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 31 W, (H)232mmx(L)520mmx(W)236mm, 5520 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/

Productomschrijving

Road & street light, (H)232mmx(L)520mmx(W)236mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 5520 lm, 31 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 910925870002
Volledige bestelcode: 872016947329400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads