België - Nederlands

Philips DigiStreet, Road & street light, 176 W, 25200 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP763 LED300-/740 I DW50 DGR 62

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 62 mm, Voedingsunit (aan/uit), 25200 lm, 176 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Schroefconnector

Bestelcode: 910925866249
Volledige bestelcode: 871869637842700

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads