Philips DigiStreet, Road & street light, 54 W, 8084 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66
BGP761 LED94-/740 I DX10 DGR 32-48
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Donkergrijs, Mastopzetstuk voor diameter 32-48 mm, Voedingsunit (aan/uit), 8084 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Schroefconnector
Specificaties
- Type lichtbron LED94 [LED module 9400 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle