Philips ClearWay, Road & street light, 21.5 W, 3080 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66
BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 3080 lm, 21.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED35 [LED module 3500 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle