Philips ClearWay, Road & street light, 19.6 W, 2610 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 2610 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925864585
Volledige bestelcode: 871869698797100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads