België - Nederlands

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 31 W, 4100 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S

Productomschrijving

Road & street light, Aluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910925868722
Volledige bestelcode: 871951462782600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S txt 4.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868722 nl_BE pdf 285.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB
Installatie-instructies
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868722_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868722_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S IES
DIAlux
ULD File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S LDT