België - Nederlands

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 29 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling extra breed 10, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Productomschrijving

Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opschuifmontage voor diameter 48-60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 4263 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling extra breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910925866698
Volledige bestelcode: 871951407964900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED49 [LED module 4900 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925866698 nl_BE pdf 311.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Installatie-instructies
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925866698_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925866698_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
DIAlux
ULD File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT