België - Nederlands

Philips Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 68 W, (H)241mmx(L)657mmx(W)360mm, 12740 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BGP704 LED140-1P/740 UEI DM11P SRTB GR

Productomschrijving

Road & street light, (H)241mmx(L)657mmx(W)360mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DynaDimmer en constante lichtopbrengst (geïntegreerd), 12740 lm, 68 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 910925870014
Volledige bestelcode: 872016947341600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED140 [LED module 14000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870014 nl_BE pdf 417.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870014_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870014_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP704 LED140-1P/740 UEI DM11P SRTB GR IES
DIAlux
ULD File - BGP704 LED140-1P/740 UEI DM11P SRTB GR ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED140-1P/740 UEI DM11P SRTB GR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED140-1P/740 UEI DM11P SRTB GR LDT