België - Nederlands

Philips Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 61 W, (H)232mmx(L)619mmx(W)238mm, 11040 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-netwerk, Lichtverdeling middelbreed 11, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6

Productomschrijving

Road & street light, (H)232mmx(L)619mmx(W)238mm, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 11040 lm, 61 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 910925870011
Volledige bestelcode: 872016947338600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870011 nl_BE pdf 543.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870011_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870011_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6 IES
DIAlux
ULD File - BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6 LDT