België - Nederlands

Philips Iridium gen4, Road & street light, 27.5 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling breed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Productomschrijving

Road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 3960 lm, 27.5 W, 144 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925866557
Volledige bestelcode: 871951405989400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads