België - Nederlands

Philips TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Productomschrijving

Tunnel light, Gietaluminium, Donkergrijs, Montagebeugel, snelverbinding, gemiddeld, Voedingsunit met DALI-interface, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch middelbreed 11, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus

Bestelcode: 912300024110
Volledige bestelcode: 871869948292300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED90 [LED module 9000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads