België - Nederlands

Philips TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66

BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP

Productomschrijving

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lichtverdeling tunnel symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 912300023650
Volledige bestelcode: 871869909429400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    3 jaar

Downloads

Familie

Product