Signify Metronomis LED BDS670, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRGU10
BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60
Nieuw
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 10 kV, Schroefconnector
Specificaties
- Type lichtbron LED80 [LED module 8000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified