Signify Metronomis LED BDS650, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Metronomis-lichtverdeling symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Nieuw

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 76 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Metronomis-lichtverdeling symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 10 kV, Schroefconnector

Bestelcode: 910925868147
Volledige bestelcode: 871951419942200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED40 [LED module 4000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads