België - Nederlands

Philips TownTune Central opschuifmontage DR

TownTune Central Post Top - Het thuisgevoel uitbreiden naar de straat

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De TownTune familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten te verbeteren en biedt alle nieuwste verlichtingsinnovaties op het gebied van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een Central Post Top (CPT), een Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry versie (ASY), een versie met een verlengde Lyre post top bracket (Lyre) en een Central Post Top met een Conical Comfort Bowl (CCB). Elk TownTune armatuur kan worden aangepast met een keuze uit verschillende vormen bovenop de behuizing, plus er is de optie om een decoratieve ring toe te voegen, die in twee kleuren verkrijgbaar is (exclusief CCB). Ontwerpopties waarmee je je eigen verlichtingssignatuur kunt creëren en wijken en steden een eigen identiteit kunt geven. Daarnaast is elke armatuur in de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door simpelweg een QR-code te scannen, die in de deur van de mast of direct op het armatuur is geplaatst, krijg je direct toegang tot de configuratie van het armatuur. Dit maakt onderhoud en programmering sneller en eenvoudiger en stelt je in staat om je digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen samen te stellen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O verlichtingsplatform, zodat je altijd de juiste hoeveelheid en richting licht in je straat hebt. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook toekomstbestendig. Een oplossing die klaar is om te worden gekoppeld aan zowel standalone als geavanceerde besturings- en verlichtingssoftwaretoepassingen zoals Interact City.

Voordelen

  • De TownTune levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij zijn speciaal ontworpen schaal.

  • Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in diverse stedelijke omgevingen. De grote keuze aan accessoires stellen stadsbeheer in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag deel uitmaakt van het stadsmeubilair.

Kenmerken

  • Eenvoudig ontwerp voor een gemakkelijker integratie in stedelijke ruimten, met verschillende accessoires naar wens

  • Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties

Toepassingen

  • Stads- en woonwijken
  • Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen
  • Stadscentra en pleinen
  • Parkeerplaatsen

Downloads