Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling smal 10, Veiligheidsklasse I, IP66, STD
BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling smal 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector
Specificaties
- Type lichtbron LED12 [LED Module 1200 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -