Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 92 W, 4800 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 4800 lm, 92 W, 59 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED120 [LED module 12000 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -