Philips MileWide² Large

MileWide² – vormgeving ontmoet efficiency

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
Alles wissen

Sorry, geen resultaten gevonden voor {name}

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Samen met Holscher Design hebben we de MileWide LED gen2 ontwikkeld, de opvolger van de zeer populaire MileWide-familie. Het pure, strakke ontwerp van de MileWide LED gen2, dat een reeks speciale masten en uithouders omvat, sluit perfect aan bij het stadsbeeld van vandaag en morgen. Dankzij zijn geavanceerde LED-module en het gebruik van toepassingsspecifieke optieken levert MileWide LED gen2 een uitstekende lichtkwaliteit en uitmuntende lichtprestaties. Dat maakt aanzienlijke energiebesparingen mogelijk en zorgt toch voor een perfect gelijkmatig licht op de weg. MileWide LED gen2 is ook klaar om te worden gecombineerd met lichtregelsystemen en softwaretoepassingen, want de armatuur is voorzien van de SR-aansluitbus (System Ready). Dit betekent dat de armatuur op elk moment tijdens zijn levensduur verbonden kan worden met geavanceerde softwaretoepassingen zoals InterAct City. Bovendien kan elke armatuur geïdentificeerd worden met de Signify Service tag applicatie. Via het simpelweg scannen van een QR-code die aan de binnenkant het deurtje van de lichtmast is geplaatst, krijgt u direct toegang tot de armatuurconfiguratie, wat werkzaamheden voor onderhoud en programmering vereenvoudigt, in welke fase van de levensduur een armatuur ook verkeert.

Voordelen

  • Consistentie van en continuïteit in familievormgeving

  • Complete oplossing met speciale masten en beugels

Kenmerken

  • Speciale totaaloplossing gebaseerd op de strak vormgegeven en fraai afgewerkte MileWide-familie

  • Uitgerust met de laatste Ledgine O LEDs

Toepassingen

  • Straten in woonwijken
  • Wandel-, fiets- en joggingpaden
  • Hoofdwegen
  • Snelwegen
  • Parkeerplaatsen

Downloads