België - Nederlands

Philips Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse II, IP65, SRG10-10

BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastmontagebeugel, diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lichtverdeling middelbreed, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 912300024870
Volledige bestelcode: 871951421223700

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED70 [LED module 7000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads