Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 52, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BGP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR CD

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel 6,0 m zonder stekker, Schroefaansluitblok

Bestelcode: 912300060812
Volledige bestelcode: 872110337026600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads