België - Nederlands

Philips CityMood

Iconisch ontwerp, klaar om onderdeel uit te maken van jouw smart city-ecosysteem

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
132
4.750
2700
70
35,9
106
2.760
2200
70
26,1
161
5.580
3000
70
34,7
139
7.200
3000
80
51,7
142
1.840
3000
70
13
146
12.320
3000
70
84,1
154
9.000
3000
70
58,3
151
10.680
3000
70
70,8

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CityMood haalt zijn inspiratie uit de straatlantaarns uit het begin van de 20e eeuw, die een conische kom combineerden met een hangende kap. CityMood behoudt het erfgoed van je stad door de karakteristieke ontwerpkenmerken van deze iconische armaturen te behouden. CityMood integreert probleemloos in bestaande infrastructuren, palen en beugels en verlaagt de energiekosten zonder in te boeten aan veiligheid, prestaties of lichtkwaliteit. De LEDGINE - O wordt standaard geleverd met lichtrendementen van 900 lm tot 16200 lm, een keuze uit meer dan 30 optieken en verdelingen en een reeks CCT's en CRI's. De CityMood is ontworpen voor montagehoogtes van 4 m tot 8 m en is ideaal voor een breed scala aan buitenverlichtingstoepassingen in zowel hedendaagse als historische omgevingen. CityMood is toekomstbestendig en klaar om deel te nemen aan smart city ecosystemen en helpt je vooruitgang te boeken op weg naar je duurzaamheidsdoelen, waar je je ook bevindt in je digitaliseringsproces. CityMood is verkrijgbaar met één of twee systeemklare Zhaga-D4i-aansluitbussen (ZD4i) (SR) en kan daarom worden gekoppeld met geavanceerde lichtbeheersystemen zoals Interact, of met sensoren zoals de Outdoor Sensor Bundle (OSB) Elke CityMood armatuur is uniek identificeerbaar via de Signify Service tag app. Scan gewoon een QR-code in de mastdeur of direct op het armatuur om direct toegang te krijgen tot de armatuurconfiguratie. Service tag maakt onderhoud en programmering sneller en eenvoudiger en stelt je in staat om een digitale bibliotheek van verlichtingsactiva en reserveonderdelen aan te leggen. Versies die zonder gereedschap kunnen worden geopend, bieden directe toegang tot de versnelling en de lichte motor.

Voordelen

  • De iconische en elegante armatuur houdt je stadserfgoed levend in zowel hedendaagse als historische omgevingen

  • Toekomstbestendig en klaar om deel te nemen aan smart city-ecosystemen via een Zhaga-D4i (ZD4i) SR-aansluitbus (systeemklaar)

Kenmerken

  • Verkrijgbaar met een heldere vlakke glasplaat of een heldere polycarbonaat schaal

  • Optionele decoratieve kroonlijsten

Toepassingen

  • Parken en pleinen
  • Woningen
  • Wegen en straten
  • Hoofdwegen en straten in steden, zijwegen en woonstraten
  • Stadscentra en historische gebieden
  • Fiets- en voetgangerspaden, pleinen, parken en speeltuinen

Downloads