Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.6 W, 2295 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6
BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 2295 lm, 17.6 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED27 [LED module 2700 lm]
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle