België - Nederlands

Philips CityCharm Fluid

CityCharm: een combinatie van visueel comfort en prestaties

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
118
1.680
3000
70
14,2

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CityCharm-reeks is ontworpen voor gebruik in stedelijke ruimten waar comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. De reeks biedt drie iconische, tijdloze ontwerpen (Cordoba, Cone en Fluid) en diverse accessoires, wat je in staat stelt een verlichtingsoplossing te creëren met jouw kenmerkende stijl, zowel overdag als 's nachts. CityCharm levert een hoog visueel comfort met behoud van uitstekende prestaties. Hij biedt een keuze uit twee innovatieve technologieën van Lighting: GentleBeam, die het visuele comfort maximaliseert, of ClearGuide (alleen Cordoba en Cone), die de verticale verlichting en visuele oriëntatie optimaliseert. Een breed assortiment aan speciale beugels en masten stelt je in staat jouw woonwijken en stadscentra op zeer elegante wijze te transformeren. Meer informatie over de GentleBeam- en ClearGuide-technologie is te vinden in de productbeschrijving.

Voordelen

  • Elegant, iconische familie, die wordt versterkt door speciale masten en uithouders voor het creëren van onderscheidende stijlen

  • Comfortabele verlichting met GentleBeam‑ of ClearGuide-technologie

Kenmerken

  • Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten, masten en uithouders

  • Diffusertools voor visueel comfort, gekleurde onderdelen ter verbetering van de sfeer

Toepassingen

  • Woningen
  • Trottoirs en fietspaden
  • Parken en boulevards

Downloads