Philips CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba - combineert sfeer met optimale prestaties

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De CityCharm-reeks is ontworpen voor gebruik in stedelijke ruimten waar comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. Hij biedt twee iconische, tijdloze ontwerpen (Cordoba en Cone) en diverse accessoires, wat je in staat stelt een verlichtingsoplossing te creëren die kenmerkend is voor u, zowel overdag als 's nachts. CityCharm levert een hoog visueel comfort met behoud van uitstekende prestaties. Hij biedt een keuze uit twee innovatieve nieuwe technologieën van Lighting: GentleBeam, die het visuele comfort maximaliseert, of ClearGuide, die de verticale verlichting en visuele oriëntatie optimaliseert. Een breed assortiment aan speciale beugels en masten stelt je in staat jouw woonwijken en stadscentra op zeer elegante wijze te transformeren. Meer informatie over de GentleBeam- en ClearGuide-technologie is te vinden in de productbeschrijving.

Voordelen

  • Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten, masten en uithouders

  • Diffusertools voor visueel comfort, gekleurde onderdelen ter verbetering van de sfeer

Kenmerken

  • Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten en speciale masten en uithouders

  • Diffusertools voor het realiseren van visueel comfort en gekleurde onderdelen ter verbetering van de sfeer

Toepassingen

  • Woonwijken
  • Trottoirs en fietspaden
  • Parken en boulevards

Downloads