België - Nederlands

Philips UrbanStar BDS100

UrbanStar – combinatie van innovatieve vormgeving en LED-prestaties

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

In woonwijken kunnen de vertrouwde kegelvormige armaturen met PL-L- of HPL-lampen nu vervangen worden door armaturen met een charmante vormgeving die voorzien zijn van baanbrekende LED-technologie. Daarbij gaat niets verloren van de visuele balans en sfeer die werden geleverd door de vorige oplossing. UrbanStar biedt uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties dankzij de geoptimaliseerde LED-engine en optieken die op specifieke toepassingen zijn gericht. UrbanStar is speciaal ontworpen voor toepassingen in woonwijken en de doorschijnende kegel levert zeer comfortabel licht.

Voordelen

  • Tot 40% energiebesparing vergeleken met PL-L lampen

  • Comfortabel licht schept sfeer

Kenmerken

  • Geoptimaliseerde optieken voor het leveren van efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus

  • Matte beschermer

Toepassingen

  • Woonwijken

Downloads