België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling smal 10, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling smal 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024210
Volledige bestelcode: 871869949769900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED12 [LED Module 1200 lm]
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
Familie

Product