België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024206
Volledige bestelcode: 871869949765100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
Familie

Product