België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024211
Volledige bestelcode: 871869949770500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED69 [LED module 6900 lm]
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
Familie

Product