België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 18.8 W, 2378 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface en constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 1, 2378 lm, 18.8 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024201
Volledige bestelcode: 871869949760600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Familie

Product