België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, Constante lichtopbrengst, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024203
Volledige bestelcode: 871869949762000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED109 [LED module 10900 lm]
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
Family

Product