België - Nederlands

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programmeerbaar (via DALI of NFC) zelfstandig dimmen, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 76 mm verstelbaar, Voedingsunit met DALI-interface, DynaDimmer met vaste voorinstellingen uitvoering 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Interne connector

Bestelcode: 912300024198
Volledige bestelcode: 871869949758300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Familie

Product