België - Nederlands

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 27 W, 1716 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 1716 lm, 27 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 910500991138
Volledige bestelcode: 871829191077000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
Family

Product