België - Nederlands

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3700 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH FG BALL 6

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 3700 lm, 38 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Insteekconnector 2-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 912300060158
Volledige bestelcode: 871951424237100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
Familie

Product