België - Nederlands

Philips BSP794 | ClassicStreet Suspended, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Veiligheidsklasse I, Lichtverdeling middelbreed 70, Vlak glas, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Pendelset eenvoudig, standaard

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit met DALI-interface, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 70, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector

Bestelcode: 912300060039
Volledige bestelcode: 871951423357700

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED63 [LED module 6300 lm]
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
Familie

Product