België - Nederlands

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 neutraalwit, Voedingsunit met DALI-interface, Veiligheidsklasse I, Lichtverdeling middelbreed 70, Vlak glas, Zwart, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit met DALI-interface, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 70, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector

Bestelcode: 912300060033
Volledige bestelcode: 871951423351500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED63 [LED module 6300 lm]
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
Familie

Product