België - Nederlands

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED53 | LED module 5300 lm, 740 neutraalwit, Externe voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Veiligheidsklasse II, Lichtverdeling breed 10, Vlak glas, Zwart, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Externe connector, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Opzetmontage voor diameter 60 mm

BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH FG BK

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zwart, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Externe voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst en DynaDimmer vaste voorinstellingen uitvoering 2, 3796 lm, 32 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling breed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 2-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector

Bestelcode: 912300023859
Volledige bestelcode: 871869911689700

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED53 [LED module 5300 lm]
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
Familie

Product