Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 52, Veiligheidsklasse II, IP66, STD
BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Productomschrijving
Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit met DALI-interface, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel 6,0 m zonder stekker, Schroefaansluitblok
Specificaties
- Type lichtbron LED60 [LED module 6000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar