België - Nederlands

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lichtverdeling breed 52, Veiligheidsklasse II, IP66, STD

BSP531 LED120-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit met DALI-interface, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed 52, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel 10 m zonder stekker, Schroefaansluitblok

Bestelcode: 912300060817
Volledige bestelcode: 872110337031000

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product