Philips CityMood, Urban road & street light, 70.8 W, 10440 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling breed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP673 LED120/730 PCC II DW50 G1 SRT BK
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Zwart, Enkellaags poedercoating, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 10440 lm, 70.8 W, 148 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling breed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED120 [LED module 12000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar