Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2550 lm, 2200 K, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED30/722 FG II DS50 G1 SRT SRB B
Productomschrijving
Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Zwart, Enkellaags poedercoating, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 2550 lm, 26.1 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron LED30 [LED module 3000 lm]
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Lamptype LED
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Garantieperiode 5 jaar