België - Nederlands

Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Zwart, Enkellaags poedercoating, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit (aan/uit), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060514
Volledige bestelcode: 872016956849500

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar