België - Nederlands

Philips CityMood, Urban road & street light, 58.3 W, 9000 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED100730 PCC II DM50 G1 CRN3 AL

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Zwart, Enkellaags poedercoating, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit (aan/uit), 9000 lm, 58.3 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060512
Volledige bestelcode: 872016956847100

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product