België - Nederlands

Philips CityMood, Urban road & street light, 34.7 W, 5580 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, Veiligheidsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/730 PCC II DS50 G1 CRN1 AL

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Zwart, Enkellaags poedercoating, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit (aan/uit), 5580 lm, 34.7 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling symmetrisch 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060508
Volledige bestelcode: 872016956843300

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product