België - Nederlands

Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, Veiligheidsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Zwart, Enkellaags poedercoating, Pendelset eenvoudig, standaard, Voedingsunit (aan/uit), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 10, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060506
Volledige bestelcode: 872016956841900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product