België - Nederlands

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Productomschrijving

Urban road & street light, Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Antraciet, Opzetmontage voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060135
Volledige bestelcode: 871951424214200

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Family

Product