België - Nederlands

Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse I, IP66, STD

BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Grijs, Mastopzetstuk voor diameter 60 mm, Voedingsunit (aan/uit), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK11 | 50 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Kabel 0,5 m met kabelconnector, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 912300060273
Volledige bestelcode: 872016903933900

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
Familie

Product