België - Nederlands

Philips OptiVision LED gen3.5, 1670 W, 240007 lm, 5700 K, Asymmetrische smalle bundel

BVP528 2830/757 PSD BV A35-NB D9 T25 OUT

Productomschrijving

Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 240007 lm, 1670 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342), Asymmetrische smalle bundel, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 10 kV differentiële modus en 10 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060883
Volledige bestelcode: 872110338193400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED2600 [LED module 260000 lm]
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product