België - Nederlands

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11050 lm, 5700 K, CRI70, Op sensor gebaseerde dimmer, Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, MDU2, IP66

BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH

Productomschrijving

Under-canopy light, Gietaluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, Programmeerbare beweging en lichtsensor, 11050 lm, 74 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymmetrische middelbrede bundel voor benzinestations, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Standaard overspanningsbeveiligingsniveau, Schroefconnector

Bestelcode: 910925866266
Volledige bestelcode: 871869981948400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED128 [LED module 12800 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads