Philips Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Productomschrijving
Aluminium, Aluminium, Voedingsunit, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, 6/8 kV, Aansluitunit, 3-polig